- Продукти
- IFC227
Индуктивен сензор
IFC227
IFG2004-ARKG/M/7,0M/ /PH
Индуктивен сензор
IFC227
IFG2004-ARKG/M/7,0M/ /PH
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 12 |
Приложение
Приложение | Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Минимален работен ток [mA] | 2 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,4 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 700 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 68; ("Coolant") |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | цилиндричен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 12 |
Материал | сензорна повърхност: LCP; корпус: неръждаема стомана; Ъглова скоба: неръждаема стомана; LED прозорец: PEI |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|