- Продукти
- IF7035
Индуктивен сензор
IF7035
IF-04-N SS-L-S
Индуктивен сензор
IF7035
IF-04-N SS-L-S
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Приложение
Приложение | Да не се използва в опасни зони (без ATEX одобрение!) |
---|---|
Инсталация | за клапани; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към превключващ усилвател в съответствие с EN 60947-5-6 |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 7,5...30 |
Консумация на ток [mA] | недампиран: > 2,1; дампиран: < 1 |
Клас на защита | III |
Изходи
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 30 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1500 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,001 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | PBT; Обект: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x клапан тип A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|