- Продукти
- IF6130
Индуктивен сензор
IF6130
IFB3002-BPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP
Индуктивен сензор
IF6130
IFB3002-BPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP
- За употреба в инструменти за машини и в металообработката
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
зададено от потребителя
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 38 |
Приложение
Система | Увеличен обхват на засичане |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 5...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 32 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 700 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,62 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2972 |
Механични данни
Тегло [g] | 52 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 38 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | втулка с резба: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT; заключващи гайки: месинг; крайна капачка: TPU |
Усилие на затягане [Nm] | 7 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Указания | зададено от потребителя | |
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x AMP (282105-1, 183036-1, 281934-4) |