- Продукти
- IF5811
Индуктивен сензор
IF5811
IFK3007-BPKG/US-104
Индуктивен сензор
IF5811
IFK3007-BPKG/US-104
- Здрав корпус за употреба в металообработката
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Много висока честота на превключване
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 7 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 700 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 7 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...5,67 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 68; ("Coolant") |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1083 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | не | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 27,1 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|