- Продукти
- IE9212
Индуктивен сензор
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Индуктивен сензор
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4,5 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,6 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,62 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
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
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | месинг с бронзово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Кабел: 0,8 m, PUR |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |