- Продукти
- IE5244
Индуктивен сензор
IE5244
IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS
Индуктивен сензор
IE5244
IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS
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
Обхват на сензора [mm] | 1,4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 300 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 1,3 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 1,05 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | корпус: месинг с никелово покритие; сензорна повърхност: PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|