You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IE5239

Индуктивен сензор

IE5239

IEA2001-AROG/PUR/KABEL

Индуктивен сензор

IE5239

IEA2001-AROG/PUR/KABEL

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 1
Корпус с резба
Размери [mm] M8 x 1 / L = 50
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 5...36 DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 4,6
Минимален работен ток [mA] 4
Макс. ток на утечка [mA] 0,8
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 2000
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 1
Реален обхват на засичане Sr [mm] 1 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...0,8
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M8 x 1 / L = 50
Означение на резбата M8 x 1
Материал месинг с никелово покритие; PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²