- Продукти
- ID5016
Индуктивен сензор
ID5016
ID-3050-BPOG/10m
Индуктивен сензор
ID5016
ID-3050-BPOG/10m
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
Обхват на сензора [mm] | 50 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 120 x 80 x 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 7; (24 V) |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 30 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 50 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 50 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...40,5 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 120 x 80 x 30 |
Материал | PPE модифициран |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|