- Продукти
- IB5160
Индуктивен AS-i интерфейс сензор
IB5160
IBE2020-ASI
Индуктивен AS-i интерфейс сензор
IB5160
IBE2020-ASI
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
I/O AS-i конфигурация [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID код [hex] | 1 |
AS-i сертификат | 02701 |
Механични данни
Корпус | цилиндричен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Материал | PBT; крайна капачка: PC |
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
Връзка | терминали: ...2,5 mm² |
---|