- Продукти
- IB500A
Индуктивен сензор
IB500A
IBE3020-FPKG/3D
Индуктивен сензор
IB500A
IBE3020-FPKG/3D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IM506A Сравнение на изделия: IB500A / IM506A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 350 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 54; (когато се използва извън опасната зона: IP 65) |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,212 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Материал | PBT; крайна капачка: PC |
Усилие на затягане за кабелни съединения [Nm] | 3,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5,5...13 mm |
---|