You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IA5019

Индуктивен сензор

IA5019

IA-2010SFROG/ 6m

Индуктивен сензор

IA5019

IA-2010SFROG/ 6m

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP; (Система за самостоятелно наблюдение)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 20
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател да
Превключващи усилватели Свързване към обработващ модул F400 или като 2-проводен DC DNP
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Електрическо изпълнение PNP; (Система за самостоятелно наблюдение)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 6,5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 1,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 70
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Реален обхват на засичане Sr [mm] 10 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...8,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Механични данни
Корпус цилиндричен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] Ø 20
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна скоба: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²