- Продукти
- I27008
Индуктивен сензор за площ
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
Индуктивен сензор за площ
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
- Голям диапазон на регистриране 120 mm
- Активна основа с Ø 164 mm
- За приложения в черната металургия и металообработващата промишленост
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- DC версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 30...120 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | 180 x 210 x 68 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 3 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 30...120 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 120 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | < 15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1582,5 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Тип на монтажа | с монтажна планка |
Размери [mm] | 180 x 210 x 68 |
Материал | корпус: PBT; Монтажна планка: алуминий анодизиран |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|