- Продукти
- I22008
Индуктивен сензор
I22008
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
Индуктивен сензор
I22008
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
- Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
- За приложения в черната металургия и металообработващата промишленост
- С AC изход за употреба в AC мрежи
- Голям диапазон на регистриране 120 mm
- Активна основа с Ø 164 mm
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 30...120 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 90...250 AC |
Клас на защита | I |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 11 |
Минимален работен ток [mA] | 15 |
Макс. ток на утечка [mA] | 6 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 3 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 30...120 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 120 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | < 15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1578 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Тип на монтажа | с монтажна планка |
Размери [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Материал | корпус: PBT; Монтажна планка: алуминий анодизиран |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A |
---|