- Продукти
- I15001
Индуктивен сензор за площ
I15001
I1-3070-BPOG
Индуктивен сензор за площ
I15001
I1-3070-BPOG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: I17001 Сравнение на изделия: I15001 / I17001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 20...70 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 7 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20...70 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 70 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | цилиндричен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|