- Продукти
- GG508S
Индуктивен сензор за безопасност
GG508S
GIGA4010-3PT/SIL3/US
Индуктивен сензор за безопасност
GG508S
GIGA4010-3PT/SIL3/US
- Сертифициран съгласно следните стандарти: EN 60947-5-3, IEC 61508 и ISO 13849
- Свързване към програмируем контролер за безопасност, безопасни AS-i модули и безопасни модули за оценка
- Осигурява безопасността на оператора и машината
Цената е за 1 бр. без ДДС
зададено от потребителя
Характеристики на продукта
Изходна функция | Тактов сигнал |
---|---|
Зона на действие [mm] | 1...4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 90,5 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Тип на работата | непрекъсната работа (без нужда от поддръжка) |
Функция, свързана с безопасността | безопасно състояние, когато е незамразено |
Приложение | Индустриални приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 5000 |
Входове
Макс. входен капацитет Ci_max [nF] | 2 |
---|
Изходи
Изходна функция | Тактов сигнал |
---|---|
Изходящи данни | Интерфейс тип B |
Защита срещу късо съединение | да |
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] | 20 |
Обхват на следене
Зона на действие [mm] | 1...4 |
---|---|
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] | 10 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 20 |
---|---|
Време за реакция при приближаване до зоната за активиране [ms] | 200; (фиксиран. 100) |
Условия на работа
Приложения | Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния | |
---|---|---|
Околна температура [°C] | -40...70 | |
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Околна температура [°C] | 10...40 | |
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Скорост на изменение на температурата [K/min] | 0,5 | |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 % | |
Налягане на въздуха [kPa] | 80...106 | |
Йонизиращо лъчение | не е разрешено | |
Разпръскване на солен разтвор | не | |
Защита | IP 68; IP 69K; (съгл. EN 60529) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
||
---|---|---|---|
Време за употреба TM [h] | ≤ 175200 | ||
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Механични данни
Тегло [g] | 177,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 90,5 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | месинг специално покритие; PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Указания | зададено от потребителя | ||
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|