- Продукти
- G1506S
Безопасен AS-i интерфейс ClassicLine модул
G1506S
Evaluation unit,asi
Безопасен AS-i интерфейс ClassicLine модул
G1506S
Evaluation unit,asi
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (ограничено напрежение на UL 508: електрическо изолирано работно напрежение, защитено от устройство за свръхток) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250 |
Входове
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
---|---|
Захранване [V] | 19,2...30; (чрез плосък кабел) |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 15...30; (към EN 50106 (PELV) чрез свързващ модул FC-E; чрез плосък кабел; ограничено напрежение на UL 508: електрическо изолирано работно напрежение, защитено от устройство за свръхток) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 500; (PNP) |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
AS-i адресиране | Възможност за ИЧ адресиране |
AS-i профил | S-7.B.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | B.E |
AS-i сертификат | 61801 |
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E |
---|---|
Материал | PBT; капсулирано съединение: Guronic C400-0 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A |