- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
- EY3100
Регулируема ъглова скоба за бариери
EY3100
ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET4
Регулируема ъглова скоба за бариери
EY3100
ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET4
- За надежден монтаж на защитни светлинни завеси и защитни светлинни мрежи
- Лесно и бързо монтиране и регулиране
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | аксиално; (± 7°) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 555 |
---|---|
Размери [mm] | 50 x 54 x 50 |
Материал | метал поцинкован |
Забележки
Единица на опаковката | 4 брой |
---|