Свързващ кабел на обезопасителни светлинни завеси
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
Свързващ кабел на обезопасителни светлинни завеси
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
- За свързване на защитни светлинни завеси и защитни светлинни мрежи
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | За свързване на защитни завеси/защитни светлинни мрежи с OSSD, за приемници |
Приложение | Конфигуриран за автоматична работа |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 47 |
---|---|
Материал | TPU оранжев; PA |
Формиран корпусен материал | TPU / PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PA, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PA, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm |
---|