Монтажна скоба за бариери
EY3012
IP69K STAINLESS STEEL BRACKETS
Монтажна скоба за бариери
EY3012
IP69K STAINLESS STEEL BRACKETS
- За закрепване на защитни светлинни мрежи и защитни светлинни завеси
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | сменяема монтажна скоба за различните видовете OY4 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 95,7 |
---|---|
Размери [mm] | 35 x 80 x 74 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|