- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
- EY2004
Основа за бариери за безопасност
EY2004
FLOOR MOUNT.PROTECTION UP 1660
Основа за бариери за безопасност
EY2004
FLOOR MOUNT.PROTECTION UP 1660
- За надежден монтаж на защитни светлинни завеси и защитни светлинни мрежи
- Здрава основа
- Ефективно амортизиране на вибрациите
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за защитни светлинни завеси, ...1510 mm |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 8115 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 130 |
Материал | алуминий с епоксидно прахово покритие; пластмаси |
Дължина L [mm] | 1980 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|