- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
- EY1004
Ъглово огледало за бариери за безопасност
EY1004
DEFLECTION MIRROR 715 LENGTH
Ъглово огледало за бариери за безопасност
EY1004
DEFLECTION MIRROR 715 LENGTH
- Може да се комбинира със защитни светлинни завеси и защитни светлинни мрежи
- Надеждно отразяване на светлинния лъч
- Защита на опасни зони от няколко страни с намален брой на кабелите
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за защитни светлинни мрежи |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...55 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 4070 |
---|---|
Размери [mm] | 757 x 110 x 36 |
Материал | алуминий с епоксидно прахово покритие; пластмаси; Аксесоари: стомана поцинкован |
Дължина L [mm] | 715 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|