Свързващ кабел с конектор
EVW003
ADOGH040SCS0010T04
Свързващ кабел с конектор
EVW003
ADOGH040SCS0010T04
- PUR кабел, устойчив на шлака от заваряване, подходящ за кабелна верига
- Гайка със специално, устойчиво на шлака от заваряване покритие
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | заварячни приложения |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 | |
Забележка за температурата на околната среда (движение) |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 329,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Материал | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с покритие против залепване на пръски | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; не облъчени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
---|
диаграми и графики
характерна линия за намаляване
|
|
---|