Свързващ кабел
EVT293
VDOAF032VAS00,3E03STGH030VAS
Свързващ кабел
EVT293
VDOAF032VAS00,3E03STGH030VAS
- За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 5...80 | |
Забележка за температурата на околната среда (движение) |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 34,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Материал | корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM | ||||||||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm |