Свързващ кабел с конектор
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Свързващ кабел с конектор
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Технологията на свързване отговаря на стандартите M12 и М8 (EN 61076)
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
- Отлично отношение цена/работни характеристики
- Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 5...70 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Материал | корпус: TPU черен, прозрачен; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
---|