Свързващ кабел с конектор
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Свързващ кабел с конектор
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- За приложения в мобилни машини и в особено тежки условия на промишлената среда
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Устойчивост на бързи изменения на температурата и на солени пръски
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 | |
Забележка за температурата на околната среда (движение) |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
Устойчивост на вибрации |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||
Бързи температурни промени |
|
||||
Тест с пръскане на сол |
|
Механични данни
Тегло [g] | 329,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Материал | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm |
---|