Конектор за окабеляване
EVF569
SDOGH050VASFKPG
Конектор за окабеляване
EVF569
SDOGH050VASFKPG
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 42 |
---|---|
Материал | PA 6.6 сив; уплътнение: EPDM |
Формиран корпусен материал | PA 6.6 |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: 0,25...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част! |
---|