Ethernet кабел за свързване
EVF543
VSTAN040VAS00,5R04STAN040VAS
Ethernet кабел за свързване
EVF543
VSTAN040VAS00,5R04STAN040VAS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | Ethernet кабел, D кодирани |
Приложение | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 0...80 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 68,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Материал | PP Без халоген | ||||||||
Формиран корпусен материал | PP | ||||||||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 2 x M12, под ъгъл; кодиране: D; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
---|