Свързващ кабел
EVC560
VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS
Свързващ кабел
EVC560
VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 | |
Забележка за температурата на околната среда (движение) |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 29,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,4 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm |