Свързващ кабел с конектор
EVC30A
ADOAH040VAT0080H04/3G/2D
Свързващ кабел с конектор
EVC30A
ADOAH040VAT0080H04/3G/2D
- За приложения в опасни зони
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Съвместимост с боя | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 68 / IP 69K) |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX маркировка | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Механични данни
Тегло [g] | 2482,3 |
---|---|
Размери [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Материал | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 80 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 1,2...1,5 Nm |
---|