You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Преходни кабели
  5. EVC059

Свързващ кабел

EVC059

VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS

Свързващ кабел

EVC059

VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"

  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC/DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Обща текуща оценка (UL) [A] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...75 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)
cULus: ...75 °C
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 188,4
Формиран корпусен материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал FKM
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 5 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Указания Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
диаграми и графики
Премахване на Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Околна температура [°C]
Y Ток [A]