- Продукти
- Технология за свързване
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- EC9209
Свързващ кабел с контактния корпус
EC9209
BasicCable/N2//C1.1
Свързващ кабел с контактния корпус
EC9209
BasicCable/N2//C1.1
- За свързване на контролери
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Може да се кодира и да се реже по размер
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за BasicController, CAN2 N2, CR04xx |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 58,8 |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm² |
---|