- Продукти
- Технология за свързване
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- EC9208
Свързващ кабел с контактния корпус
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
Свързващ кабел с контактния корпус
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
- За свързване на контролери
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Може да се кодира и да се реже по размер
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за BasicController, CAN1 и P / N1, CR04xx |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 89,3 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm² |
---|