Антена за CANwireless
EC2118
R360/CANwireless/ANTENNA
Антена за CANwireless
EC2118
R360/CANwireless/ANTENNA
- За получаване на Wifi и Bluetooth сигнали
- с вграден усилвател
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Здрава конструкция за употреба в мобилни машини
- Плосък корпус за монтаж върху покрива на автомобили и мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 09/30/2023
Дата на прекратяване: 09/30/2023
Моля, не използвайте за нови проекти.
Условия на работа
Защита | IP 66; (когато е монтирана (външна шайба и О-пръстен в областта на резбата)) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 116,35 |
---|---|
Тип на монтажа | Gewinde |
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - захранване
Кабел: 3 m | |
Конектор: 1 x RP-SMA |