Предпазна капачка
EC2098
R360/PROTECTIVE CAP M12 10p
Предпазна капачка
EC2098
R360/PROTECTIVE CAP M12 10p
- За покриване на неизползвани куплунзи
- Защита срещу проникване на влага за разклонителни кутии и модули
- Гарантира се класът на защита, дори ако не се използват захранващи контакти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за М12 конектори на CompactModule Metall |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 10,8 |
---|---|
Размери [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | PA черен |
Усилие на затягане [Nm] | 0,8 |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|