Джъмпер за клапан
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
Джъмпер за клапан
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Широк работен температурен диапазон
- Здрав правоъгълен куплунг
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Защита | IP 65; (Конектор M12: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Механични данни
Тегло [g] | 82 |
---|---|
Формиран корпусен материал | PA-GF, Без халоген / TPU, Без халоген |
Материал на гайката | стомана, поцинкован / месинг, с никелово покритие |
Уплътнителен материал | NBR / CR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PA-GF, Без халоген, черен; Заключване: стомана, поцинкован; уплътнение: NBR / CR; Контакти: месинг; Усилие на затягане: 0,5...0,6 Nm |
Електрическо свързване - Кабел
Връзка | Кабел: 0,24 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, Без халоген, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |