Натоварващо-разтоварващ модул
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
Натоварващо-разтоварващ модул
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
- Ефективна защита на електронни устройства и компоненти срещу пикови напрежения
- За използване на бордови системи на мобилни машини
- Свързване чрез 6,3 mm куплунг с плоски щифтове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12 DC |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 197,5 |
---|---|
Размери [mm] | 64,5 x 96 x 33 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|