- Продукти
- Технология за свързване
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- EC1520
Свързващ кабел с AMP конектор
EC1520
R360/CabinetCable/6 pins
Свързващ кабел с AMP конектор
EC1520
R360/CabinetCable/6 pins
- За надеждно предаване на сигнали на контролери и диалогови модули
- Широк работен температурен диапазон
- За приложения в мобилни машини и в особено тежки условия на промишлената среда
- Куплунг АМР за бързо и лесно свързване към бордова система
- Подлежащ на фиксиране куплунг със защита срещу обръщане на полярността
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за CabinetController, за CabinetModule |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 91 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 1,2 m; 1 mm² | |
Конектор: 1 x AMP |