1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за системи за управление
  5. За диагностика и поддръжка
  6. EC1021

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

EC1021

SD карта памет

R360/SD-Card/2 GB

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За съхраняване на данни активирано по време или от събитие
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • За приложения в мобилни машини и в особено тежки условия на промишлената среда
  • Широк работен температурен диапазон
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Приложение
Инсталация за мобилни приложения
Механични данни
Тегло [g] 7,5
Размери [mm] 32 x 24 x 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EC1021-02 — 07.01.2011 —