Защитно фолио за графични дисплеи
EC0741
Screen Protector/7"
Защитно фолио за графични дисплеи
EC0741
Screen Protector/7"
- Допълнителна защита на повърхността на екрана в случай на екстремно замърсяване (напр. диамантен прах)
- Надеждно предпазва екрана от надраскване
- Покритие против пръстови отпечатъци и лесно почистване
- Чувствителността на допир остава непроменена при сензорните екрани
- Включва кърпа от микрофибър и кърпа за почистване, монтажен инструмент, прахоуловител и 3 самозалепващи ленти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за ecomat дисплей 7 " |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | 15...30 | |
Съхранение на влажно [%] | < 50 |
Механични данни
Тегло [g] | 118,45 |
---|---|
Материал | пластмаси; PET |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Други данни
Устойчивост надраскване: | 2 H |
Устойчивост на абразия: | 10 x двойни удари без драскотина |
Мъгла: | 0,9 % |