- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Монтажни и фиксиращи елементи за дисплеи
- EC0731
Монтажна рамка за графични дисплеи
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Монтажна рамка за графични дисплеи
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за ecomat дисплей 7" |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 814,4 |
---|---|
Тип на монтажа | панел |
Размери [mm] | 135 x 120 x 43 |
Материал | Монтажна рама: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|