- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Монтажни и фиксиращи елементи за дисплеи
- EC0730
Монтажна рамка за графични дисплеи
EC0730
Display/Mounting Set/5"
Монтажна рамка за графични дисплеи
EC0730
Display/Mounting Set/5"
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за ecomat дисплей 5" |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 773,8 |
---|---|
Тип на монтажа | панел |
Размери [mm] | 112 x 100 x 37,3 |
Материал | Монтажна рама: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|