- Продукти
- Технология за свързване
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- Кабели за свързване на устройства за системи за управление
- EC0720
Свързващ кабел с AMP конектор
EC0720
ecomatCable/46p/2.5m/Code-B
Свързващ кабел с AMP конектор
EC0720
ecomatCable/46p/2.5m/Code-B
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 36 DC |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1170 |
---|---|
Размери [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2,5 m |