Свързващ щепсел за мобилни контролери
EC0457
BasicContact-Set/for CR0421
Свързващ щепсел за мобилни контролери
EC0457
BasicContact-Set/for CR0421
- За свързване на релета
- Пълен комплект контакти за релейни контакти, разпределители на мощност и захранващо напрежение
- За монтиране в корпуси на контакти
- За безопасни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за BasicRelay, използвайки всички връзки към BasicRelay, CR0421 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 85,5 |
---|---|
Размери [mm] | 134,5 x 50,6 x 210 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Електрическо свързване
терминали: |