Предварително свързан с контактния корпус
EC0454
BasicCable/Display 5m
Предварително свързан с контактния корпус
EC0454
BasicCable/Display 5m
- За свързване на контролери и диалогови модули
- Надеждно предаване на сигнала за CAN устройства
- С вградени крайни резистори на CAN шина в корпуса на контакта и в куплунга
- Широк работен температурен диапазон за употреба в мобилни машини
- Свързване за захранващо напрежение и предаване на сигнали
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | окабелен, за BasicController и BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Приложение | Захранване; CAN bus |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 194,4 |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12 |