- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Монтажни и фиксиращи елементи за дисплеи
- EC0406
Комплект за монтиране на RAM на графични дисплеи
EC0406
R360/BasicDisplayXL/RAM-Set
Комплект за монтиране на RAM на графични дисплеи
EC0406
R360/BasicDisplayXL/RAM-Set
- За стабилен и надежден монтаж на дисплеи и диалогови модули
- Здрава конструкция за употреба в мобилни машини
- За използване като настолен модул в кабината на водача
- Възможна е всяка позиция, поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за употреба като настолен модул |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 365 |
---|---|
Размери [mm] | 197 x 131 x 116 |
Материал | Монтажно рамо: алуминий черен, анодизиран; Монтажна планка: алуминий черен, анодизиран; сфера: гума; екранен носител: пластмаси черен |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|