- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Монтажни и фиксиращи елементи за дисплеи
- EC0402
Капак
EC0402
R360/cover/display intake
Капак
EC0402
R360/cover/display intake
- За покриване на дисплеи и диалогови устройства
- Надеждна защита срещу проникване на влага и солени пръски
- Голяма устойчивост на удари и вибрации за употреба в мобилни машини
- Широк работен температурен диапазон
- Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Защита | IP 54 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 230,5 |
---|---|
Размери [mm] | 163 x 112 x 50 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|