Разделителна кутия
EBC062
ZDO4F049MSJ0010H10
Разделителна кутия
EBC062
ZDO4F049MSJ0010H10
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
- Ярки светодиоди за индициране на състоянието на превключване и работата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 2 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 6 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...60 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 841 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 20 x 30 x 85,5 | ||||||||
Материал | PBT-GF20; месинг с никелово покритие | ||||||||
Формиран корпусен материал | PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие | ||||||||
Брой разпределителни кутии за портове | 4 | ||||||||
Вид на конектора | M8 | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, черен, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|