Разделителна кутия
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
Разделителна кутия
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Ярки светодиоди за индициране на състоянието на превключване и работата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...60 |
Защита | IP 67; IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 1671 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Материал | PA | ||||||||||
Формиран корпусен материал | PA | ||||||||||
Брой разпределителни кутии за портове | 8 | ||||||||||
Вид на конектора | M12 | ||||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||||
Заварачни приложения |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |
---|