Разделителна кутия
EBC044
ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS
Разделителна кутия
EBC044
ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Ярки светодиоди за индициране на състоянието на превключване и работата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 15...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 1 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...60 |
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 86,8 |
---|---|
Размери [mm] | 17 x 30 x 85,4 |
Материал | PBT-GF20; месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие |
Брой разпределителни кутии за портове | 4 |
Вид на конектора | M8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Връзка
Връзка | Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |
---|
Електрическо свързване - прорез
Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |