Разделителна кутия
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Разделителна кутия
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC/DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...60 |
Защита | IP 67; IP 68 |
Тестове / одобрения
UL удобрение |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Материал | PA | ||||
Формиран корпусен материал | PA | ||||
Брой разпределителни кутии за портове | 6 | ||||
Вид на конектора | M12 | ||||
Заварачни приложения | да | ||||
Заварачни приложения |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M23, под ъгъл; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - прорез
Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |